Magneettiventtiilikela, BE110DS, Monipakkaus
018F6980
Kotelointiluokka IP: IP00, Pakkaustapa: Monipakkaus
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSK |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
| Käyttöluokitus | Jatkuva |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BE110DS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BE110DS |
| Varaosa numero | 018F6980 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] | 18.0 W |
| Virrankulutus [W] DC | 18.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.297 Kilogram |
| Nettopaino | 0.279 Kilogram |
| Määrä | 0.228 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |