Magneettiventtiilikela, BG012DS, Liitäntäkotelo, null: 12, Monipakkaus
018F6866
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Kotelointiluokka IP: IP67
018F6866
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | UA |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
| Kaapelin pituus [m] | 0.500 m |
| Käyttöluokitus | Jatkuva |
| Kelan liitäntä | Liitinrasia |
| Kelan malli | I |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | KELA 12V DC 20W IP67 |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | Ruuvattu kaapelin tulo |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
| Samankaltainen tuote | 018F8856 |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BG012DS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BG012DS |
| Varaosa numero | 018F6856 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] DC | 20.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.644 Kilogram |
| Nettopaino | 0.564 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.183 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614379 |