Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Magneettiventtiilikela, BE024CS, Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 20 - 24, Monipakkaus

018F6717

Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 20 - 24, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP67
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSK
Johtimen pinta-ala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
Kaapelin halkaisija [mm] [maks.]11.0 mm
Kaapelin halkaisija [mm] [min.]6.0 mm
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäLiitinrasia
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntätyyppiLiitäntäkotelo
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Syöttöjännite [V] AC [maks.]24 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]20 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]20 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBE024CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBE024CS
Varaosa numero018F6717
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz8.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz11.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]13.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]17.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]175 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.321 Kilogram
Nettopaino0.305 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249