Danfoss logo
Magneettiventtiilikela, BF230AS, Kaapeli, 1.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Monipakkaus-product-details

Magneettiventtiilikela, BF230AS, Kaapeli, 1.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Monipakkaus

018F6274

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACUA
Johtimen pinta-ala [mm2]3 x 0.75 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
Kaapelin halkaisija [mm]6.6 mm
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]60.00 in
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäKaapeli
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 kennon kaapeli
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 50 Hz min. [V]220 V
Taajuus [Hz]50 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBF230AS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBF230AS
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz12.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]21.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]175 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.444 Kilogram
Nettopaino0.371 Kilogram
Määrä1.995 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm