Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magneettiventtiilikela, BX208BS, Putkien solmupiste, 2.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 208, Monipakkaus

018F4133

Magneettiventtiilikela, Tuotetyyppi: BX208BS, Syöttöjännite [V] AC: 208, Kotelointiluokka IP: IP54, Kaapelin pituus [m]: 2.5, Kelan liitäntä: 1/2" putkien solmupiste, Toimilaitteen koko: 13.5 mm
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiUL 429
Kaapelin pituus [m]2.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]98.00 in
Kelan liitäntä1/2" putkien solmupiste
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP54
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Osaohjelman nimiEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Rungon malliUlkoinen metallirunko
Saasteluokka3
Sähköliit. kommentitLäpimenojohtimet
Sähköliitäntäkoko1/2 in
SähköliitäntästandardiUL50E LUOKKA 4
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntätyyppiPutkien solmupiste
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Suojausluokka Nema (-)4
Syöttöjännite [V] AC208 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]208 V
Taajuus [Hz]60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBX208BS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBX208BS
UL hyväksyntä nimiMH29671
UL-hyväksyttyYes
Varaosa numero018F4133
VäriMusta
Virrankulutus [W] 60 Hz16.0 W
YhteensopivuusUL 429
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.407 Kilogram
Nettopaino0.325 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717