Magneettiventtiilikela, BJ208BS, Jakorasia, 0.2 m, Syöttöjännite [V] AC: 208, Monipakkaus
018F4132
Magneettiventtiilikela, Tuotetyyppi: BJ208BS, Syöttöjännite [V] AC: 208, Kotelointiluokka IP: IP30, Kelan liitäntä: Jakorasia
018F4132
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDUA |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käämin suunnittelustandardi | UL 429 |
| Kaapelin pituus [m] | 0.200 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 8.00 in |
| Kelan liitäntä | Jakorasia |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Määrä/pakkaustapa | 35 kpl |
| Material Description | Coil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Rungon malli | Ulkoinen metallirunko |
| Saasteluokka | 3 |
| Sähköliit. kommentit | Läpimenojohtimet |
| Sähköliitäntästandardi | UL50E LUOKKA 2 |
| Sähköliitäntätyyppi | Jakorasia |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Suojausluokka Nema (-) | 2 |
| Syöttöjännite [V] AC | 208 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 208 V |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BJ208BS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BJ208BS |
| UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Varaosa numero | 018F4132 |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 16.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | UL 429 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.395 Kilogram |
| Nettopaino | 0.39 Kilogram |
| Määrä | 0.295 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |