Magneettiventtiilikela, BX120CS, Putkien solmupiste, 0.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 110, Monipakkaus
018F4112
Sähköliitäntätyyppi: Putkien solmupiste, Syöttöjännite [V] AC: 110, Kotelointiluokka IP: IP54
018F4112
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDUA |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käämin suunnittelustandardi | UL 429 |
| Kaapelin pituus [m] | 0.500 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 20.00 in |
| Kelan liitäntä | 1/2" putkien solmupiste |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP54 |
| Määrä/pakkaustapa | 35 kpl |
| Material Description | Coil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.5m |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Rungon malli | Ulkoinen metallirunko |
| Saasteluokka | 3 |
| Sähköliit. kommentit | Läpimenojohtimet |
| Sähköliitäntäkoko | 1/2 in |
| Sähköliitäntästandardi | UL50E LUOKKA 4 |
| Sähköliitäntätyyppi | Putkien solmupiste |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Suojausluokka Nema (-) | 4 |
| Syöttöjännite [V] AC | 110 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 110 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 120 V |
| Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] | 10 % RH |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] | -10 % RH |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BX120CS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BX120CS |
| UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Varaosa numero | 018F4112 |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 16.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 15.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | UL 429 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.349 Kilogram |
| Nettopaino | 0.325 Kilogram |
| Määrä | 0.292 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |