Magneettiventtiilikela, AY240C, US latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Teollisuuspakkaus
042N8230
Sähköliitäntätyyppi: US latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Kotelointiluokka IP: IP00
042N8230
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | UAcURus |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Kelan liitäntä | US 0,25 tuuman latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Coil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame |
| Osaohjelman nimi | EV220S |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 2 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 0,25 in |
| Sähköliitäntätyyppi | US latta |
| Samankaltainen tuote | 042N4230 |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 208 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 240 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 208 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 9 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AY240C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | AY240C |
| UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Varaosa numero | 042N4230 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 8.0 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Virrankulutus 60 Hz [VA] | 16.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | UL 429 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.109 Kilogram |
| Nettopaino | 0.101 Kilogram |
| Määrä | 0.156 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |