Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

Magneettiventtiilikela, AY024C, Syöttöjännite [V] AC: 24, Monipakkaus

042N4236

Magneettiventtiilikela, Tuotetyyppi: AY024C, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP00, Kelan liitäntä: US 0,25 tuuman latta

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäcURus
Kelan liitäntäUS 0,25 tuuman latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Osaohjelman nimiEV220S
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntäkoko0,25 in
SähköliitäntätyyppiUS latta
Ominaisuudet
Arvo
Samankaltainen tuote042N8236
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAY024C
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäMagneettiventtiilin kela
UL-hyväksyttyYes
VäriSininen
Virrankulutus [W]8.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.105 Kilogram
Nettopaino0.096 Kilogram
Määrä0.089 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm