Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Magneettiventtiilikela, AY120C, US latta, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 120, Monipakkaus

042N4233

Sähköliitäntätyyppi: US latta, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 120, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUAcURus
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kelan liitäntäUS 0,25 tuuman latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Osaohjelman nimiEV220S
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä2 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko0,25 in
SähköliitäntätyyppiUS latta
Samankaltainen tuote042N8233
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]120 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]110 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]120 V
Ominaisuudet
Arvo
Syöttöjännite 50 Hz min. [V]110 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]120 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]110 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAY120C
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAY120C
UL hyväksyntä nimiMH29671
UL-hyväksyttyYes
Varaosa numero042N4233
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz8.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz8.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]16.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]16.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusUL 429
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.106 Kilogram
Nettopaino0.096 Kilogram
Määrä0.098 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm