Magneettiventtiilikela, AB012C, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 12, Monipakkaus
042N0805
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 12, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AB, AB, AB
042N0805
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Käämin kiinnitys | Sormiruuvi |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Osaohjelman nimi | EV210AEV220AEV310A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite [V] AC | 12 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 12 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 12 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 9 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AB012C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | AB012C |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] | 4.5 W |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 4.5 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 4.5 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.062 Kilogram |
| Nettopaino | 0.053 Kilogram |
| Määrä | 0.087 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |