Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Magneettiventtiilikela, AB240C, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Monipakkaus

042N0801

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AB, AB, AB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Käämin kiinnitysSormiruuvi
Kelan liitäntäDIN latta
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionKELA AB240C 240V 50/60HZ 4,5W
Osaohjelman nimiEV210AEV220AEV310A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
SCIP-asiakirjan tuotenimiCSV 10-22
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC240 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAB240C
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAB240C
VäriMusta
Virrankulutus [W]4.5 W
Virrankulutus [W] 50 Hz4.5 W
Virrankulutus [W] 60 Hz4.5 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.059 Kilogram
Nettopaino0.05 Kilogram
Määrä0.089 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423049769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm