Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

Termostaatti, CAS178

060L418366

Lämpötila-alue [°C]: 20 - 80, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]13 x 63 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1/2 x 2 1/2 in
Anturin tyyppiEtäanturi
Anturitaskun pituus min. [mm]75 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]3 in
ArmeerausKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiKiinteä (maks. arvo)
Eroalue @ Min. alueasetus [K]2.0 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 3/4 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP67
Lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]68 °F
LiitäntäluokkaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Liitos taskulle tai kotelolleM 18 x 1.5
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionCAS178 Thermostat M/10
Max. anturilämpötila [°C]130 °C
Max. anturilämpötila [°F]266.0 °F
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nroeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP-asiakirjan tuotenimiCAS Thermostat
SisältääTiivistesarja
Sisältää paristotNo
TäytöstyyppiVaimennus
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiCAS178
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.239 Kilogram
Nettopaino1.177 Kilogram
Määrä3.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm