Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku
060L355566
Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: KPS, Anturitaskun pituus min. [mm]: 95, Painesis.tulo tyyppi: NPT, Painesis.tulo koko (in): 1/2-14, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10
060L355566
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturitaskuliit. pituus [mm] | 22 mm |
| Anturitaskun materiaali | Messinki |
| Anturitaskun pituus min. [mm] | 95 mm |
| Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 3 3/4 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KPS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Painesis.tulo koko (in) | 1/2-14 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Male |
| Painesis.tulo standardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Painesis.tulo tyyppi | NPT |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sis. anturitaskun Ø [mm] | 13.5 mm |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Anturitasku |
| Tyyppimerkintä | Anturitasku |
| Ulk. anturitaskun Ø [mm] | 15.0 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.133 Kilogram |
| Nettopaino | 0.131 Kilogram |
| Määrä | 0.05 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428412315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |