Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku

060L354066

Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: KPS; CAS, Anturitaskun pituus min. [mm]: 85, Painesis.tulo tyyppi: M, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturitaskuliit. pituus [mm]30 mm
Anturitaskun materiaaliRuostumaton teräs
Anturitaskun pituus min. [mm]85 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]3 1/3 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPS
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionSensor Pocket
Painesis.tulo koko (mm)27 x 2
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 261
Painesis.tulo tyyppiM
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sis. anturitaskun Ø [mm]13.5 mm
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturitasku
TyyppimerkintäAnturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm]15.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.095 Kilogram
Nettopaino0.093 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510