Kytkinten tarvikkeet
060-017666
Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40
060-017666
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kapillaariputken materiaali | Kupari |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2250 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 88.0 in |
| Käytetään tuotteelle | KPMPRT |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntämerkinnät | 50 mm putki "häntä" |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Capillary Tube |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painesis.tulo koko (in) | 1/4 in |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
| Painesis.tulo tyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kapillaariputki |
| Tyyppimerkintä | Kapillaariputki |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.158 Kilogram |
| Nettopaino | 0.153 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.307 Liter |
| EAN/UPC | 5702428865043 |