Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kytkinten tarvikkeet

060-016866

Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapillaariputken materiaaliTeräs
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Käytetään tuotteelleKPMPRT
Käytetään tuotteelle kommentitEi R717:lle
Liitäntämerkinnät20 mm putki "häntä"
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionCapillary Tube
Painesis.tulo koko (in)1/4 in
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää2 x aluslevy Cu
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKapillaariputki
TyyppimerkintäKapillaariputki

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.104 Kilogram
Nettopaino0.099 Kilogram
Määrä0.374 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428130318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm