Kytkinten tarvikkeet
060-005966
Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100
060-005966
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapillaariputken materiaali | Kupari |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 500 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 20.0 in |
| Käytetään tuotteelle | KPMPRT |
| Liitäntämerkinnät | 21 mm putki "häntä" |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Capillary Tube |
| Painesis.tulo koko (in) | 1/4 in |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painesis.tulo tyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kapillaariputki |
| Tyyppimerkintä | Kapillaariputki |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.068 Kilogram |
| Nettopaino | 0.066 Kilogram |
| Määrä | 0.11 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |