Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kytkinten tarvikkeet

060-000466

Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapillaariputken materiaaliKupari
Kapillaariputken pituus [mm]500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]20.0 in
Käytetään tuotteelleKPMPRT
Liitäntämerkinnät21 mm putki "häntä"Incl. valve openerWith schrader valve opener
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCapillary Tube
Painesis.tulo koko (in)1/4 in
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SisältääSchrader-venttiilin puristin
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKapillaariputki
TyyppimerkintäKapillaariputki

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.067 Kilogram
Nettopaino0.065 Kilogram
Määrä0.137 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm