Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Painekytkin, MBC 5000

061B503266

Säätöalue [bar] Pe: 16 - 160, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eroalue@ min. alueasetus [bar]15.00 bar
Eroalue@maks. alueasetus [bar]30.00 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
Liitäntäluokka120/250 Vac, 1,16 A Pilot-käyttö120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Määrittelyavain5251-1CB04
Maks. Käyttöpaine [bar]300.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]4350 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Max. testipaine [bar] Pe300.0 bar
Max. testipaine [psig]4351.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiMäntä
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]1200.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]160.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]16.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]16.00 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nro69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMBC 5000
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.309 Kilogram
Nettopaino0.21 Kilogram
Määrä0.647 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm