Painekytkin, MBC 5100
061B025566
Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 4, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 15
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MBC 5000 / MBC 5100
061B025566
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eroalue@ min. alueasetus [bar] | 0.30 bar |
| Eroalue@maks. alueasetus [bar] | 0.45 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hälytyssignaali | Laskeva |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KiinaTYSK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Liitäntäluokka | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Määrittelyavain | 1211-1DB04 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 15.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 220 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Max. testipaine [bar] Pe | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 218.0 psig |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitännän huomautukset | Laipalla |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 30.0 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 4.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 0.40 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
| SCIP-asiakirjan nro | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | MBC 5100 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.296 Kilogram |
| Nettopaino | 0.246 Kilogram |
| Määrä | 0.647 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424062811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |