Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Painekytkin, MBC 5100

061B004066

Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 4, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eroalue@ min. alueasetus [bar]0.30 bar
Eroalue@maks. alueasetus [bar]0.45 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
LiitäntäluokkaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Määrittelyavain1211-1CC04
Maks. Käyttöpaine [bar]15.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]220 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. testipaine [bar] Pe15.0 bar
Max. testipaine [psig]218.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioANSI/ASME B1.20.1
Paineliitäntäkoko1/4-18
PaineliitäntätyyppiNPT
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]30.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]4.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]0.40 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nro69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMBC 5100
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.29 Kilogram
Nettopaino0.24 Kilogram
Määrä0.647 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423243242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm