Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Painekytkin, KPS43

060-411366

Ero [bar]: 2, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar]2.00 bar
Ero [psi]29.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HälytyssignaaliNouseva
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP67
LiitäntäluokkaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]120.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]1740 psig
Material DescriptionKPS43 Pressure Switch I/12
Max. testipaine [bar] Pe180.0 bar
Max. testipaine [psig]2611.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiKalvo
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]240.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrod1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-asiakirjan tuotenimiKPS Pressure Switch
Sisältää paristotNo
Tehdasasetukset [psig]116.0 psig
Tehdasasetus [MPa]0.800 MPa
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPS43
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE73170
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.14 Kilogram
Nettopaino1.055 Kilogram
Määrä1.87 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423147120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm