Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Painekytkin, KP37

060-601466

Säätöalue [bar] Pe: 5 - 20, Ero [bar]: 1.8 - 3, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: R, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : KP / KPI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Ero [bar] [maks.]3.00 bar
Ero [bar] [min.]1.80 bar
Ero [psi] [maks.]44.00 psi
Ero [psi] [min.]26.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa48 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]405 psig
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Max. testipaine [bar] Pe32.0 bar
Max. testipaine [psig]464.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 7-1
Paineliitäntäkoko1/4
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiR
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]20.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]5.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]290.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]73.00 psig
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP37
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.315 Kilogram
Nettopaino0.303 Kilogram
Määrä0.469 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm