Painekytkin, KP36
060-601391
Säätöalue [bar] Pe: 2 - 14, Ero [bar]: 0.7 - 4, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: R, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
060-601391
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Ero [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Ero [psi] [min.] | 10.00 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaCCCCELVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Liitäntäluokka | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 245 psig |
| Material Description | KP1 PRESSOSTAATTI |
| Max. testipaine [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 319.0 psig |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 7-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | R |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 14.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 203.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
| Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
| SCIP-asiakirjan nro | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP KPI |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 1 |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP36 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024MH27572 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.312 Kilogram |
| Nettopaino | 0.296 Kilogram |
| Määrä | 0.46 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428315043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |