Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Painekytkin, KP36

060-219666

Ero [bar]: 0.7, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : KP / KPI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar]0.70 bar
Ero [psi]10.20 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HälytyssignaaliNouseva
HuollettavissaEi
HyväksyntäCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa36 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/2
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
Tehdasasetukset [psig]58.0 psig
Tehdasasetus [MPa]0.400 MPa
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP36
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.369 Kilogram
Nettopaino0.331 Kilogram
Määrä0.57 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm