Danfoss logo
Pressure switch, KP34_060-219166, 060-219266

Painekytkin, KP34

060-219166

Ero [bar]: 0.16, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar]0.16 bar
Ero [psi]2.30 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HälytyssignaaliLaskeva
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCEEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Liitäntäluokka120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö16 A resistiivinen, yksi vaihe8 A resistiivinen, yksi vaihe240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]4.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]58 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Max. testipaine [bar] Pe6.0 bar
Max. testipaine [psig]87.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/2
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
Tehdasasetukset [psig]1.5 psig
Tehdasasetus [MPa]0.010 MPa
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP34
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.522 Kilogram
Nettopaino0.481 Kilogram
Määrä1.993 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428582100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm