Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Painekytkin, KP36

060-218766

Säätöalue [bar] Pe: 1 - 10.5, Ero [bar]: 0.7, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : KP / KPI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar]0.70 bar
Ero [psi]10.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Liitäntäluokka120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö16 A resistiivinen, yksi vaihe240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiivinen, yksi vaihe
Määrä/pakkaustapa36 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]246 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioANSI/ASME B1.20.1
Paineliitäntäkoko1/4-18
PaineliitäntätyyppiNPT
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen maks.
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]10.50 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]1.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]150.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]14.50 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntäkokoNPSM 1/2 - 14
SähköliitäntätyyppiNivelöity kaapelikiinnike
SCIP-asiakirjan nrob1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP/KPI pressure switch
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP36
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.377 Kilogram
Nettopaino0.338 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.565 Liter
EAN/UPC5702428914147