Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

Painekytkin, KP36

060-214491

Säätöalue [bar] Pe: 1 - 10.5, Ero [bar]: 0.7 - 4, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.]4.00 bar
Ero [bar] [min.]0.70 bar
Ero [psi] [maks.]58.00 psi
Ero [psi] [min.]10.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCCCCEEACFMLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Liitäntäluokka120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö16 A resistiivinen, yksi vaihe240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiivinen, yksi vaihe
Määrä/pakkaustapa36 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioANSI/ASME B1.20.1
Paineliitäntäkoko1/4-18
PaineliitäntätyyppiNPT
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]10.50 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]1.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]150.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]14.50 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntäkokoNPSM 1/2 - 14
SähköliitäntätyyppiNivelöity kaapelikiinnike
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP36
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.382 Kilogram
Nettopaino0.344 Kilogram
Määrä0.58 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm