Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D001566, 017D001666

Paine-erokytkin, RT260A

017D001666

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 1.5 - 11, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäCCCCECMIMEACKRLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHSRoHS KiinaTYSK
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.]31 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.]-1 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.]450 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.]-15 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kontaktiero [bar]0.50 bar
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
KylmäaineetR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]42.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]609 psig
Material DescriptionRT260A Diff. Pressure Switch M/9
Max. testipaine [bar] Pe47.0 bar
Max. testipaine [psig]681.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paine-eron asetusalue [bar] [min.]1.50 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.]1.10 MPa
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.]11.00 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.]0.15 MPa
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.]159.0 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-eron asetusalue [psi] [min.]22.0 psi
Painealue [bar] Pe [maks.]31.00 bar
Painealue [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Paineliitännän huomautuksetLeikkausrengas 6 mm putki
Paineliitäntä, vakioISO 8434-1
Paineliitäntäkoko12 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Releenvapautusaika [s]0 s
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPaine- erokytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT260A
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPaine-erokytkin
UL-hyväksytyt kylmäaineetR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.17 Kilogram
Nettopaino1.09 Kilogram
Määrä4.715 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428042864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm