Painelähetin, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 14 x 1.5, Määrittelyavain: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet
064G1203
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Lämpösiirto HTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Lämpösiirto LTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 600.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 8702.26 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 6149-2 |
| Paineliitäntäkoko | 14 x 1.5 |
| Paineliitäntätyyppi | M |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | Yes |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 8250 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
| Viitelämpötila [°C] | 25 °C |
| Viitelämpötila [°F] | 77 °F |
| Virhe monitorointi vaatimus | Ei |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 1400.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 20305 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 221 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.071 Kilogram |
| Nettopaino | 0.057 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523943 |