Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

Painelähetin, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Sähköliitäntätyyppi: Bajonetti, Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 14 x 1.5, Määrittelyavain: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]85 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]10 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]50 °F
Kotelointiluokka IPIP67
Lähtöraj. Alhainen suhde [%]6.00 % RH
Lähtöraj. Korkea suhde [%]93.00 % RH
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainMBS 8200-1726-C6FA08-3
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]5.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]72.05 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioISO 6149-2
Paineliitäntäkoko14 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteAbsolute
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ominaisuudet
Arvo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliit. kommentitDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntästandardiDIN 72585
SähköliitäntätyyppiBajonetti
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%]1.50 % RH
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB sisäpuoli HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB sisäpuoli LTR ±FS [%]3.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 8200
Tuotteen nimiPainelähetin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Viitelämpötila [°C]25 °C
Viitelämpötila [°F]77 °F
Virhe monitorointi vaatimusKyllä
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]113.7 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]1650 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.083 Kilogram
Nettopaino0.076 Kilogram
Määrä0.097 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens