Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Painelähetin, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEcURus
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-20 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Lämpösiirto HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Lämpösiirto LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainMBS 8250-3611-C1GB04-1
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]400.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]5801.51 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 60947-5-2
SähköliitäntätyyppiM12 x 1
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%]0.50 % RH
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]1.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 8250
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Viitelämpötila [°C]25 °C
Viitelämpötila [°F]77 °F
Virhe monitorointi vaatimusEi
yleínenNasta 4
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1400.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]20305 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]221 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-30 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.07 Kilogram
Nettopaino0.06 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens