Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Painelähetin, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-20 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 8250-6816-C2BD08-4
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]51.71 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]750.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioISO 11926
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ominaisuudet
Arvo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Samankaltainen tuote064G1136
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%]0.50 % RH
TasokalvoEi
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB sisäpuoli HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB sisäpuoli LTR ±FS [%]1.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 8250
Tuotteen nimiPainelähetin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Viitelämpötila [°C]25 °C
Viitelämpötila [°F]77 °F
Virhe monitorointi vaatimusEi
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]960.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]13924 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.06 Kilogram
Nettopaino0.059 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916