Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Painelähetin, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1147

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 2
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-20 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Lämpösiirto HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Lämpösiirto LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainMBS 8250-3716-C2GB04-1
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]500.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]7251.89 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%]0.50 % RH
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]1.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 8250
Tuotteen nimiPainelähetin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Viitelämpötila [°C]25 °C
Viitelämpötila [°F]77 °F
Virhe monitorointi vaatimusEi
yleínenNasta 1
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1400.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]20300 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]105 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]221 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.063 Kilogram
Nettopaino0.06 Kilogram
Määrä0.096 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428992152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens