Painelähetin, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi
064G6612
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet
064G6612
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Punainen |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEcURus |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kaapelin pituus [m] | 2.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 79.00 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 1900-8511-A3GB04-2 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 43.51 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Paineliitännän huomautukset | A |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 24.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Sähköliit. kommentit | Suojattu kaapeli |
| Sähköliitäntäkoko | 3 johdinta |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 1900 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | 0 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Viitelämpötila [°C] | 20 °C |
| Viitelämpötila [°F] | 68 °F |
| Virhe monitorointi vaatimus | Ei |
| yleínen | Musta |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 75.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 1088 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.203 Kilogram |
| Nettopaino | 0.182 Kilogram |
| Määrä | 1.311 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297955 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |