Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - G 1/4

Painelähetin, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

064G6501

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEcURus
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa45 kpl
MäärittelyavainMBS 1900-1811-A0AB04-0
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]6.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]87.02 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioEN 837
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]24.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus @ viitelämp. ±FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]1.0 % RH
TasokalvoEi
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]3.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1900
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Viitelämpötila [°C]20 °C
Viitelämpötila [°F]68 °F
Virhe monitorointi vaatimusEi
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]75.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]1088 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]176 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.046 Kilogram
Nettopaino0.043 Kilogram
Määrä0.102 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423269747
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens