Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tarvikkeet, anturit, Kaapeli

073G0154

Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Johdot [kpl]6 kpl
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Kaapelin pituus [m]2.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]100.00 in
KaapelityyppiMulti conductor
Käytetään tuotteelleDST G
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionAccessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko6 pin
SähköliitäntätyyppiMini Mate-N-Lok
Samankaltainen tuote073G0102
SisältääCable with plug 2,50 m
TuoteryhmäTarvikkeet, anturit
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino211 Gram
Nettopaino179 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255225560