Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tarvikkeet, anturit, Kaapeli

073G0151

Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Johdot [kpl]6 kpl
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Kaapelin pituus [m]0.305 m
Kaapelin pituus [tuuma]12.00 in
KaapelityyppiMulti conductor
Käytetään tuotteelleDST G
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko6 pin
SähköliitäntätyyppiMini Mate-N-Lok
Samankaltainen tuote073G0099
SisältääCable with plug 0,305 m
TuoteryhmäTarvikkeet, anturit
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino24 Gram
Nettopaino23 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255225065