Tarvikkeet, aputuote, MBV 3000
061B7179
Hose For Connecting Manual Oil Pump
061B7179
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | Hose For Connecting Manual Oil Pump |
| Painealue (Pi) [bar] öljy [maks.] | 40 bar |
| Painealue (Pi) [bar] öljy [min.] | 0 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Tarvikkeet, aputuote |
| Tuotetyyppi | MBV 3000 |
| Tuotteen nimi | Accessory |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | 10 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | 50 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.197 Kilogram |
| Nettopaino | 0.12 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5715162429181 |