Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7015

Testiventtiili, MBV 5000

061B7015

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Painealue (Pi) [bar]: 0 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäEACRoHSUA
Kierteen standardiISO 228-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Lähtöjen määrä (kpl)3 kpl
Lähtöyhteen tyyppiLaippa
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainMBV5000-1301
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/12
Paine uros/naarasNaaras
Painealue (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Painealue (Pi) [bar] [min.]0 bar
Painealue (Pi) [bar] öljy [maks.]180 bar
Painealue (Pi) [bar] öljy [min.]0 bar
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Testipaine uros/naarasNaaras
Testipaineliitännän huomautuksetReikätulppa
Testipaineliitännän koko1/4
Testipaineliitännän tyyppiG
TestitoimintoErillinen
Tulojen määrä [kpl]3 kpl
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiMBV 5000
Tuotteen nimiTestiventtiili
Yhteen kierrestandardiISO 228-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]248 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.122 Kilogram
Nettopaino1.021 Kilogram
Määrä1.678 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423059089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm