Erotusventtiili, MBV 2000
061B6016
Maks. Käyttöpaine [bar]: 600, Sisäinen liitäntä tyyppi: G
061B6016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Leveys tasaisten pintojen ylitse [mm]: | 30 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Määrittelyavain | MBV2000-223 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 600.0 bar |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Max. testipaine [psig] | 8702.0 psig |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 1500.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisäinen liitäntä standardi | DIN 3852 |
| Sisäinen liitäntä tyyppi | G |
| Sisäisen liitännän koko | 1/2 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | MBV 2000 |
| Tuotteen nimi | Erotusventtiili |
| Ulkopuolinen liitäntä (uros/naaras) | Koiras |
| Ulkopuolinen liitäntä koko | 1/2 |
| Ulkopuolinen liitäntä tyyppi | G |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 382 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.117 Kilogram |
| Nettopaino | 0.111 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423274840 |