Tarvikkeet, anturit, Kaapeli
059G0012
Käytetään tuotteelle: DST P1XX, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 60
059G0012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | DST P1XX |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Sisältää | M12 w. 1,5 m cable |
| Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.077 Kilogram |
| Nettopaino | 0.067 Kilogram |
| Määrä | 0.327 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |