Painelähetin, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
063G5025
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 9/16-18, Määrittelyavain: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
063G5025
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 2 |
| + ulostulo | Nasta 4 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kommentit | NASTA3:KOODI1:NPN NO 43 BAR |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Voltage |
| Lähtösignaali [V] [Maks.] | 4.5000 V |
| Lähtösignaali [V] [Min.] | 0.5000 V |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrittelyavain | MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11 |
| Material Description | Sensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 5800.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | SAE J1926/2 |
| Paineliitäntäkoko | 9/16-18 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | Yes |
| Purkauspaine [bar] | 4000.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 58000 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | DT04 |
| Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
| Samankaltainen tuote | 063G2025 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MEP 2250 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| yleínen | Nasta 1 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 1200.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psig] | 17000 psig |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.073 Kilogram |
| Nettopaino | 0.057 Kilogram |
| Määrä | 0.228 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922418 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |