Painelähetin, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 2 |
| + ulostulo | Nasta 4 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 40.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | SAE J1926/2 |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pulssivaimennin | Yes |
| Purkauspaine [bar] | 800.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 11600 psig |
| Ratiometrinen [V] [maks.] | 4.500 V |
| Ratiometrinen [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | DT04 |
| Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 1350 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Nasta 1 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 120.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psig] | 1740 psig |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.065 Kilogram |
| Nettopaino | 0.053 Kilogram |
| Määrä | 0.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |