Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Painelähetin, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Sähköliitäntätyyppi: AMP SuperSeal, Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Määrittelyavain: MBS 1200-2211-C4FA06
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 1200-2211-C4FA06
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]16.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]232.06 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioISO 6149-2
Paineliitäntäkoko12 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Pin surface materialSn
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]640.0 bar
Purkauspaine [psig]9282 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi1,5 SERIES
SähköliitäntätyyppiAMP SuperSeal
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1200
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]48.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]696 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.065 Kilogram
Nettopaino0.062 Kilogram
Määrä0.091 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens