Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Painelähetin, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1200-3812-C7GB04
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta A
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [V] [Maks.]5.0000 V
Lähtösignaali [V] [Min.]0.0000 V
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 1200-3812-C7GB04
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]600.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]8700.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Purkauspaine [bar]4000.0 bar
Purkauspaine [psig]58000 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1200
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta B
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1400.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]20300 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.065 Kilogram
Nettopaino0.053 Kilogram
Määrä0.098 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens