Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Painelähetin, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöMusta 1
ATEX-myyntitekstiEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenKyllä
Kaapelin pituus [m]5.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]196.00 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KommentitKESKILÄMPÖT. MIN. -20 °C VITON
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainMBS 4251-1631-DCGB04-1
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]4.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]58.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetM5
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähköliit. kommentitSuojattu Ex
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 4251
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenMusta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]24.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]348 psi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.535 Kilogram
Nettopaino0.447 Kilogram
Määrä1.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm