Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
- syöttöPin 2
+ syöttöPin 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 %
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa20 pc
MäärittelyavainMBS 3350-1611-A0CD28-4
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Paine uros/naarasFemale
Painealue [bar] [Maks.]4.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]58.02 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetBlock adapter with flange
PaineliitäntäkokoPort Ø2.5
PaineliitäntätyyppiFlange
Paineyks.viiteGauge (relative)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMulti pack
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähkö uros/naarasMale
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 %
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 %
TasokalvoNo
TuoteryhmäSensors
TuotetyyppiMBS 3350
Tuotteen nimiPressure transmitter
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Ylikuorm.paine, maks. [bar]24.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]348 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.352 Kilogram
Nettopaino0.293 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm