Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Painelähetin, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: DST P30M-2011-A6FB04-4
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Korkea leikkaustaso20.50
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa14 kpl
MäärittelyavainDST P30M-2011-A6FB04-4
Matala leikkaustaso3.80
Material DescriptionMBS 3150-2011-6BB04
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]10.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]145.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-G
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P30M
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Vikasignaalin taso21.50
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]60.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.198 Kilogram
Nettopaino0.156 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262